- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Nasza oferta złączy elektrycznych wraz z szeroką gamą złączy automatyzacji idealnie nadaje się do wspierania nowoczesnych koncepcji produkcyjnych. Zastosowania w wielu branżach, takich jak testowanie, logistyka czy AGV, wymagają solidności, długiej żywotności i stabilnych połączeń. Rosnące zapotrzebowanie na optymalną wydajność i produktywność na liniach testowych, w automatyce przemysłowej, a także w powiązanych urządzeniach przemysłowych wymaga bezpiecznej pracy w wymagających warunkach.
Duże maszyny stają się coraz bardziej wydajne, a modułowość produkcji prowadzi do zwiększonego wykorzystania części wymiennych. Powoduje to zapotrzebowanie na złącza, które zagwarantują szybką wymianę części i dostarczą niezbędną moc, dane i sygnały.
Rozwiązania w zakresie maszyn przemysłowych wymagają niezawodnych połączeń do przesyłania energii, sygnałów i danych. Nowoczesne koncepcje złączy oferują modułowe konstrukcje do montażu w szafie lub panelu lub w odpowiedniej obudowie.
Aby zapewnić, że procesy produkcyjne mogą przebiegać w sposób ciągły i nieprzerwany przez długi czas oraz zapewniać bezbłędną wydajność, automatyczne urządzenia linii produkcyjnych wymagają niezawodnych złączy dla wielu cykli łączenia.
Złącza CombiTac są stosowane w zmieniaczach narzędzi, prasach automatycznych, maszynach pakujących i zamykających, zasilaczach i sterownikach, a także spawarkach, które wymagają wytrzymałych złączy o długiej żywotności, zapewniających stałe i stabilne połączenie w przypadku narażenia na wysokie wibracje i duże siły łączenia.