Korea Smart Factory Association (KOSF) to federacja rządu koreańskiego opracowująca rozwiązania w dziedzinie maszyn przemysłowych i automatyzacji procesów. Jej główną misją jest wspieranie małych i średnich producentów, którzy nie dysponują środkami finansowymi i know-how, aby samodzielnie projektować nowe rozwiązania smart factory.
KOSF ma na celu dostarczenie kluczowych technologii i rozwiązań w celu rozwoju i zdefiniowania koncepcji Smart Factory i Manufacturing 3.0 oraz Przemysłu 4.0. W szczególności rozwiązania te umożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększenie produktywności i zdobycie przyczółka na rynkach
Kluczowym projektem KOSF są Smart Cubes, czyli modułowe bloki, które wykonują dedykowane zadanie w procesie automatyzacji, np. kontrola jakości, testowanie gniazd, montaż robotyczny, pakowanie i wiele innych. Są one zintegrowanym elementem inteligentnych fabryk, w których z wyprzedzeniem analizowana jest wcześniejsza symulacja i modelowanie całych procesów produkcyjnych, co odpowiednio optymalizuje koszty i czas. Mobilne Smart Cubes są wyposażone w kółka i mogą być indywidualnie łączone ze sobą, tworząc kompletną linię technologiczną.
W celu zbudowania niestandardowej linii produkcyjnej, Smart Cubes są zdalnie sterowane, aby łączyć się ze sobą. Dlatego połączenie techniczne musi być solidne i odporne na wiele cykli łączenia. Konfiguracja złączy musi zapewniać transfer danych, informacje o sygnałach do komunikacji człowiek-maszyna (M2M), sprężone powietrze i zasilanie. Ponieważ rozwiązanie Smart Cubes będzie stopniowo ewoluować, złącza mają umożliwiać konfigurację modułową.
Inteligentne kostki KOSF są wyposażone w płytkę po lewej i prawej stronie, na której znajdują się dwa duże urządzenia prowadzące i dwa pazury chwytające następną kostkę, aby połączyć i ostatecznie zdalnie połączyć oba moduły. W związku z tym złącze musi również kompensować odchylenia, oprócz tego, że jest solidne, bezpieczne i bardzo niezawodne.
Modułowy system złączy CombiTac zapewnia kompensację tolerancji i zapewnia najwyższą niezawodność styków, gdy jedna Smart Cube jest połączona z drugą. Typy połączeń można w pełni skonfigurować zgodnie z wymaganiami, niezależnie od tego, czy potrzebny jest płyn, dane i sygnał, czy dowolna inna kombinacja z zasilaniem. To modułowe rozwiązanie połączeniowe można zintegrować z dowolną konstrukcją jako system do montażu panelowego.
Rozwiązanie wdrożone przez Stäubli przekonało KOSF swoją niezawodną i stabilną wydajnością, a także wytrzymałością modułu sprzęgła pneumatycznego w CombiTac. Co więcej, przekonało mnie, bo połączenie jest bardzo wydajne. Smart Cubes można bardzo szybko połączyć ze sobą i połączyć wszystkie media w jednym czasie. Bliskość inżynierów Stäubli i wspólne opracowanie najlepszego rozwiązania inżynieryjnego do łączenia kostek wsparło koncepcję KOSF dotyczącą modułowości mobilnych komórek automatyzacji procesów. Smart Cubes korzystają z niezawodnego, solidnego i modułowego systemu CombiTac firmy Stäubli.
Rynek: Przemysł wytwórczy
Rozwiązanie produktowe: System połączeń CombiTac
Podanie: Połączenie modułów sześciennych inteligentnej fabryki
Właściwości:
Chan-Hee JANG, kierownik projektu przed modułowymi kostkami produkcyjnymi
Modułowe kostki automatycznie łączą się ze sobą za pomocą CombiTac
CombiTac z dużymi prowadnicami do automatycznego łączenia kostek
Ręczne połączenie z CombiTac