Konstrukcja szybkozłączy HCB eliminuje wycieki, chroni środowisko pracy i jakość transferu płynu.
Wytrzymała blokada sprawia, że są one wysoce odporne na typowe problemy, takie jak wibracje i naprężenia rur.
Dzięki niezawodnemu mechanicznemu dopasowaniu, kluczom bezpieczeństwa i kolorowym tabliczkom operator może łatwo zidentyfikować obwody. Kompaktowe rozwiązanie gwarantujące wydajność i bezpieczeństwo.
Odpowiednie dla wielu zastosowań, gdzie nie dopuszczalne są wycieki. Odporne na wysokie ciśnienie i trudne warunki środowiskowe.
Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja** | Cechy produktu |
| Szeroki zakres płynów: gazy, para, próżnia, płyny agresywne. |
| Możliwość dostarczenia gniazd lub wtyczek HCB z profilami zaciskowymi. |
* w zależności od modelu i warunków pracy
**Dostępne w wersji Hastelloy na zamówienie: Dowiedz się więcej o zaletach Hastelloy tutaj.