当社について お知らせ 採用情報
TPFは、TIEPRO、TOPMATIC、MAGMAなどの全てのストーブリ製タイイングマシンで使用できるユニバーサルタイイングフレームです。
選択可能なクランプモードや幅広織機用の連結フレームなどのアプリケーションを採用することにより特定のニーズに対応可能となりました。幅は100cmから560cm まで対応可能です。
このクランプ方式は繊細な糸種に最適で、優しく糸を扱うことが可能です。糸にストレスをかけずに簡単に張ることができるので、完璧な糸の配列が保証されます。
糸の変形を伴うこの強固なクランプ方式は、すべての標準的な糸に適しています。トーションバーを90°回転させて糸を固定させます。