現在選択中のサイト

日本のストーブリ

使用可能な言語 

  • EN
  • JA
  1. ヨーロッパ
  2. 南北アメリカ
  3. アジア / 中東
  4. アフリカ / オセアニア

オーストリア | EN | DE
ベルギー | EN | FR
ブルガリア | EN
チェコ | EN | CS
デンマーク | EN
エストニア | EN
フィンランド | EN

フランス | FR
ドイツ | DE
ギリシャ | EN
ハンガリー | EN
イタリア | EN | IT
ルクセンブルグ | EN | FR
オランダ | EN

ノルウェー | EN
ポーランド | EN | PL
ポルトガル | EN
ルーマニア | EN
セルビア | EN
スロバキア | EN
スロベニア | EN

スペイン | ES
スウェーデン | EN
スイス | DE | FR
イギリス | EN

アルゼンチン | EN
ボリビア | EN
ブラジル | EN
チリ | EN
コロンビア | EN

エクアドル | EN
メキシコ | EN
ペルー | EN
アメリカ | EN
ベネズエ | EN

バングラディシュ | EN
中国 | 简体中文
香港 | EN
インド | EN
インドネシア | EN

イスラエル  | EN
日本 | JA
パキスタン | EN
シンガポール | EN
韓国 | EN

台湾 (Chinese Taipei) | EN
タイ | EN
トルコ | EN | TR
ウズベキスタン | EN
ベトナム | EN

オーストラリア | EN
エジプト | EN
モロッコ | EN  | FR
南アフリカ | EN

  1. ホーム
  2. 繊維機械
  3. 製品
  4. ジャカードマシン
  5. ジャカード マシン LX 2494

ジャカードマシンLX 2494 カーペット、ベルベット、テクニカルファブリック用

ストーブリの電子ジャカードマシンLX 2494は、あらゆるタイプの織機でカーペット、ベルベット、テクニカルファブリックを織るのに理想的な、優雅で効率的なリフティングメカニズムにより、テクニカルファブリック製織に新たな道を切り開きます。ストーブリ のM6T 3ポジションモジュールの動作原理は、機械を特にコンパクトにし、その性能の可能性を引き出す上で重要な役割を果たします。

ジャカードマシンLX 2494 は、非常に堅牢で耐摩耗性に優れており、最小限のメンテナンスで長年の使用に耐えられるように設計されています。

利点
  • 迅速かつ簡単に設置できます
  • ヘビーファブリックに適しています
  • 振動のない正確な駆動構造
  • 本体内蔵型電源
  • 摩擦抵抗を削減し、エネルギー消費を抑えます
  • 機械調整の安全で簡単なアクセス
  • グリースアップ不要のベアリング採用
  • 埃の侵入を防ぎ、寿命を延ばすための最適なシーリング
  • 耐用年数を延ばし、エネルギー消費を削減するために最適化された換気システム

特徴・型式

LX 2494

適用分野

カーペット、ベルベット、産業資材布

生地の適合性

あらゆる種類の厚手の生地

利用可能なフォーマット

6,720フック(24モジュール280列)

8,448フック(24モジュール352列)*

駆動方式と開口

  • 複動全開口ジャカードマシン
  • ダブルカムで制御される同軸二重シャフトシステム
  • 開口形状の正確な調整

フックの選択

ストーブリM6Tモジュール(QUICK LINK接続)

電子制御

織機と同期するストーブリ別置き型コントロールユニット JC7T

※4台の組み合わせで最大33,792フックまで対応可能

主な特徴

NOEMI - フック選定の先進技術

  • 信号伝送の安定性の向上 
  • 高速データ伝送 - 25600フックのジャカード織機を織り速度を落とさずに操作
  • メンテナンスが簡単 - 各モジュールは電子基板上のLEDを介して直接配置され、詳細情報はTC8 Jacquardコントローラで確認できます。

3 ポジション M6T モジュール - Jacquard マシンの心臓部

  • 縦糸は横糸の挿入ごとの 3つの取除く位置の何れかに置 ける
  • あらゆる種類のカーペット用途に対応する信頼性の高いフックの選択
  • コンパクト、メンテナンスフリー
  • 卓越した信頼性と、密閉されたリードインチャンバーと高品質の素材による超低エネルギー消費

ユーザーフレンドリーな集中制御 - JC7T

  • 織機の制御ユニットに統合
  • パターン、織り構造、プログラムを制御画面に視覚的に表示
  • 製織工程中でも重要な機能にアクセス
  • ハーネスの糸の数に関係なく、幅が最大10パスのカーペットのさまざまな配置と組み合わせの可能性

ストーブリハーネス - ストーブリジャカードとの完璧な組み合わせ

  • ストーブリが自社で開発・製造した非常に高品質な部品による長期的な信頼性と性能
  • 機械負荷の最適化 - お客様の用途に応じて当社の専門家がカスタマイズ
  • 迅速な取り付け (QUICK LINKコネクタ)
  • 最適なコーマボードの穴あけにより 、ハーネスの性能と製織プロセスが向上します

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...

  • Schönherr carpet weaving machines for single or double-face, pile, loop, or flat carpet for residential, contract and transportation end uses.

    カーペット製織

    ションヘルのカーペット織機は、住居用、業務用、輸送用向けのシングルまたはダブルフェイス、パイル、ループ、もしくはフラットタイプのカーペット製造に適しています。
  • Technical weaving, especially heavy industrial textiles and reinforcement fabrics for lightweight applications.

    テクニカルファブリック

    ストーブリのテクニカルファブリック向け織機は、軽量化の為の補強布や重工業用向けのテキスタイルなどの複雑な製織に適しています。
  • Stäubli harnesses make the perfect link between the Jacquard machine and the warp threads of the weaving machine.

    ハーネス

    ストーブリ製の高品質ハーネスとハーネスアクセサリーは、ジャカードマシンと織機の経糸間の接続を完璧に致します。
Fast moving technology
  • 電気コネクタ
  • 様々な産業
  • 製品レンジ
  • サービス
  • サクセスストーリー
  • ダウンロード
  • 流体コネクタ
  • 業界
  • 製品
  • サクセスストーリー
  • ホワイトペーパー
  • ダウンロード
  • 産業用ロボット
    • 様々な産業
    • プロダクツ
    • サービス&トレーニング
    • サクセスストーリー
    • ダウンロード
  • 繊維機械
    • 製品
    • アプリケーション
    • スペアパーツ
    • カスタマーサポート
    • サクセスストーリー
  • 会社概要
    • 私たちの特徴
    • 私たちのソリューション
    • サステナビリティ
    • サクセスストーリー
    • イノベーションの拠点
    • ニュース&メディア
    • 求人
linkedin-iconmsg-iconyoutube-iconfacebook-icon
Copyright @ 2025 Stäubli International AG. All rights reserved.

個人情報保護方針 | Cookie設定 | サイトのご利用について