MPS 035Lは、可搬重量が最大20kgとなる革新的なロボット用ツールチェンジャーシステムです。ベースユニット(ロボット側及びツール側)の総重量はわずか0.321kgであるため、その分、重量のあるツールをダイナミックに操ることが可能となり、作業効率の大幅な向上が見込まれます。
ピッチ円直径50㎜のロボット側アダプタフランジを不要としてコンパクト性を追求し、モジュール構造を採用しています。4つのモジュールを装備することができ、また、8つのエアー用回路が内蔵されているため、これらを有効に活用すれば、、様々な流体、データ、動力源に対して柔軟に対応し、適応することができます。
実績豊富なボールロック技術により、+/- 0.0015mmの繰り返し精度と最大50万回の着脱サイクルが可能となり、ツールをロックする際に信頼性の高い性能と安全性を実現します。Stäubliの先進的なコネクタ技術は、様々なアプリケーションにおいて最大限の効率と生産性を実現します。オプションとなるMPS Safety+システムは、パフォーマンスレベルd、カテゴリー3に準拠した最高レベルの安全性を提供します。
MPS 035Lは、軽量で頑丈なシステムを必要とされる方に最適なソリューションとなります。高精度、高い汎用性、高い信頼性を備え、軽可搬タイプのロボットを最大限有効に活用することができます。
ティーチング治具、ツールの重量に見合った置台も用意されていますので、これを合わせてご使用いただくことで、さらにプロセスを簡略化できます。
必要とされる要件が個別仕様なのか包括的仕様なのか、またスピードが要求されるのか。ストーブリのロボット用ツールチェンジャーはそのコンセプトとしてモジュール式を採用しているため、どんな特殊な要件であってもスピーディーに対応することができます。
| MPS 035L | |
| 可搬重量 | 20 kg |
| 最大静的モーメント (Mx/My) | 40 Nm |
| 最大静的モーメント(Mz) | 40 Nm |
| 最大動的モーメント (Mx/My) | 100 Nm |
| 最大動的モーメント (Mz) | 100 Nm |
| 作動圧力 | 0.3 - 0.8 MPa |
| 動作温度 | 5°C...+60°C |
| 繰返し精度 | +/- 0.0015 mm |
| 厚み(接続時) | 46mm |
| ピッチ円直径(PCD)ロボット側アダプタフランジ | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| モジュールの数 | 4 |
| 内蔵されたエアー用回路 | 8台のM5 |