組立工程

最終組立工程向けの先進的な技術を備えたカップリング

自動車産業の最終組立て工程向けの革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

ストーブリの組立工程向けソリューションの詳細については、お問い合わせください。

マルチカップリングやロボットツールチェンジャーなどの先進的なコネクタ・ソリューションは、組立工程を合理化し、生産性を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑えます。ストーブリの最終組立工程向けのソリューションのメリットは以下となります:

  • 効率的なツール交換:ストーブリのロボット用ツールチェンジャーは、マーキングツール、充填システム、フロントウィンド用グリッパーなど、組立ラインのさまざまなツールを取り扱うことができます。 自動化された迅速なツール交換により、平均段取り替え時間が短縮され、生産ラインの安定性が向上されます。
  • 汎用性の高いマルチカップリング:ストーブリのマルチカップリングは、あらゆるメディア供給に対して安全な着脱を保証し、誤接続を防止し、安全で信頼性の高い組立工程を保証します。
  • プロセス品質とリソース効率の最適化:タイヤインフレーションシステムなどの先進的なカップリング技術をお客様の最終組立工程に組み込むことで、効率を大幅に向上させ、優れた製品品質を確保することができます。
  • ストーブリの最先端技術による最大限の生産能力:ロボット用ツールチェンジやマルチカップリングによる流体供給など、ストーブリのソリューションがお客様の組立ラインの効率をどのように変革し、全体的な生産品質を向上させることができるかをご覧ください。

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、最終組立工程をどのように改善していくのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。

Illustration of an automotive assembly line featuring two cars being worked on by human technicians and a robotic arm, highlighting a blend of manual and automated manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
multi-automotive-filling
cancel-white

流体充填機用ソリューション

ストーブリの充填ステーションとホースパッケージ間の集中接続システムを使用

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

ロボットツールチェンジャー

すべてのペイロードとロボット用の自動ロボットツールチェンジャー。すべてのアプリケーションと業界に効率的です。

compressed-air-rsi-active-safety-couplings-him
cancel-white

ワークステーション向けの圧縮空気ソリューション

圧縮空気ネットワークとツール接続用のクイックリリース安全カップリング。

air-conditioning-rpe-quick-coupling-r134a-him
cancel-white

エアコン充填システム用のクイックリリースカップリング

機械と車両間のクイックリリース安全カップリング。

最終組立工程向け流体および媒体用のコネクタ

製品ラインナップを見る

ストーブリの製品を使用したサクセスストーリー

ストーブリは、生産性と効率を向上させる革新的で信頼性の高いソリューションを提供することで、自動車業界のお客様の期待に絶えず応え続けています。ストーブリ製品を使用していただいたお客様は、ストーブリの持つこの上ないノウハウと品質への取り組みに対しい信頼を置いており、長期的な使いやすさと満足度を得ています。以下のサクセスストーリーをご覧ください!

マーケットリーダーから得た信頼:ボルボ・トラックにおけるストーブリの実績

ボルボ・トラック社がストーブリのロボットツールチェンジャーを使用することで、生産ラインにおける重大な課題であった信頼性をどのように克服したかをご覧ください。このサクセスストーリーの柱となっているのが、仕様の厳しい産業環境においても発揮されるストーブリのエンジニアリングの卓越性と長期的なパフォーマンスとなります。

「私たちの基準は、このプロジェクトに最も信頼できるサプライヤーを選択することでした。それがストーブリでした。」

Wilfried Graindorge氏 - ロボット技術者 - Volvo Blainville

JAC Automotive社、ストーブリの革新的なコネクタ・ソリューションで効率向上

JAC Automotives社は、先進的な流体コネクター技術を導入することで車体工程のオペレーションを強化しました。このビデオでは、自動化、安全性、パフォーマンスが一体となり、優れた生産性を生み出した実際のサクセスストーリーの紹介しています。

「ストーブリ製品のメンテナンス手順は非常に簡単です。その耐久性により、運用コストを大幅に削減できます。」 

Kanghe Yang 氏、エンジニア

スマート・コネクタ・ソリューションによる自動車製造の変革

大手自動車メーカーがストーブリの先進的なコネクタを用いて、製造ラインをどのように変革しているかをご覧ください。最終組立工程での充填プロセスの効率向上から、電気自動車での軽量構造に関するイノベーションの推進まで、ストーブリのソリューションはモビリティの未来を形作っています。その他のコンテンツを含めて、ストーブリの知見が何らかのヒントになれば幸いです。

カタログを入手