クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。
ストーブリの充填ステーションとホースパッケージ間の集中接続システムをご利用ください。
すべてのプレイロードとロボットのための自動ロボットツールチェンジャー。
圧縮空気ネットワークとツール接続用のクイックリリース安全カップリング。
機械と車両間のクイックリリース安全カップリング。
ストーブリの高性能なコネクタ・ソリューションで、各種流体の充填プロセスを最適化します。一括着脱システムとクイックカップリングは、速さ、安全性、信頼性を重視して設計されており、設備と車両間のシームレスな統合を保証します。
車体工程から最終組立にいたるまで、ストーブリは自動車製造工程のあらゆる段階で高性能なコネクタ・ソリューションを提供しています。これらベースとなる技術は、プロセス全体で効率、精度、安全性の向上を目的としています。組立工程に関するストーブリのノウハウを紹介します。各自動車メーカーからの要求が厳しくなっていく中で、ストーブリががどのようにサポートしているかをご覧ください。