航空宇宙・防衛

市場に特化した専門知識と戦略的なパートナーシップ

時間を短縮、パフォーマンスを重視 - 航空宇宙・防衛向けのクイックコネクタ

ご要望をお聞かせください

航空宇宙・防衛システム向けの流体コネクタ・ソリューション

最も厳しい条件が必要とされる航空宇宙・防衛向け流体システムにおいて、ストーブリでは、信頼性を第一に考慮して設計された高性能クイックコネクタを製品ラインナップを数多くご用意しています。冷却、油圧用途から空気、燃料用途、そして複数の流体を扱う回路など、すべてのどんなプラットフォームに関するミッションであっても、これに対応したソリューションを提供します。

主な航空宇宙・防衛向けアプリケーションについては以下を参照ください

地上および海上レーダー

地上および海上レーダー

陸上および海上に設置されたレーダーのような指向性エネルギーシステムの性能を高めるためには、電子機器冷却システムの運用が不可欠です。最も過酷とされる稼働環境下でも安定した熱管理を維持できるように設計されたストーブリのクイッリリースカップリングを使用すれば、シンプルに、安全に、道具も不要で、漏れも生じることなく冷却回路扱うことができます。シール性、耐振動性に優れ、長期的な信頼性を備えることで、継続的にレーダーを運用することができ、システム可用性が向上し、陸でも海でも的確な探知精度を維持することができます。

ソリューション
陸上車両 - ヘリコプター

陸上車両 - ヘリコプター

防衛分野において、最も厳しい条件にも対応できるように設計されたいるストーブリのクイックコネクタにより、給油、熱管理、空調、油圧システムを安全に、そして効率的に扱うことができます。シール性、耐振動性に優れ、道具不要で素早く作業を行うことができるストーブリのカップリングを使用すれば、メンテナンスが簡素化し、どんな環境下でも信頼性の高い性能が得られるため、設備の可用性が高まります。

ソリューション
打ち上げ場 - ロケット

打ち上げ場 - ロケット

ロケット打ち上げ場での作業がより安全に、より効率的になります。ストーブリのクイックコネクタにより、給油システムや熱管理から油圧、高圧回路にいたるまで、どんな回路であっても確実に接続状態を確保でき、最も厳しい打ち上げ環境であっても、信頼性が高く、漏れもなく、道具不要で取り扱うことができます。シール性、耐振動性に優れ、長期的な耐久性を備えることで、作業を迅速に行うことができ、システムの可用性が向上し、打ち上げ準備作業全体の強化につながります。

ソリューション
宇宙空間

宇宙空間

宇宙環境での作業においても、信頼性と安全性の向上につながります。ストーブリのクイックコネクタは、どんな流体回路であっても異物混入に細心の注意を払って設計されたおり、安全性に優れ、漏れもなく、コンタミ混入もない性能を実現しています。優れたシール性、精密エンジニアリング、そして長期的な耐久性を備えることで、重要なプロセスの手助けとなり、取り扱いを効率化し、宇宙での使用に必要とされる最高水準の安全性と信頼性を維持することができます。

ソリューション
地上装備

地上装備

地上でのサポート作業の信頼性と効率性が向上します。航空宇宙に関する地上設備に対して、ストーブリのカップリングは、冷却システム、圧縮エアー回路、油圧回路、塗装作業、エンジンテスト設備に関して、安全で漏れることがなく、簡単に扱うことができるようにサポートしています。シール性、耐振動性に優れ、道具不要で素早く作業を行うことのできるストーブリのカップリングを使用すれば、作業効率が最適化され、メンテナンスによるダウンタイムは削減され、最も厳しい地上サポート環境下であってもハイパフォーマンスを維持することが可能です。

ソリューション
装甲車両

装甲車両

高度な電子機器冷却システムと給油システムで、装甲車両に関する作業の安全性と信頼性が向上します。ストーブリのクイックコネクタは、頑丈で、漏れもなく、熱管理回路、空調ライン、油圧ネットワーク、呼気用エアーシステムを効率的に扱うことができます。耐久性、耐振動性に優れ、道具不要で素早く作業を行うことのできるストーブリのカップリングを使用すれば、作業時に動きやすくなり、メンテナンスによるダウンタイムは削減され、最も厳しい防衛環境下であっても一貫した性能を発揮することが可能です。

ソリューション
軍艦 - 潜水艦

軍艦 - 潜水艦

高度な呼気用エアーシステムで、軍艦での安全性と信頼性が向上します。ストーブリのクイックコネクタは、安全で、漏れもなく、高圧環境下や水中での厳しい条件下であっても、呼気用エアーシステム、熱管理用回路を効率的に扱うことができます。耐久性、耐振動性に優れ、道具不要で素早く作業を行うことのできるストーブリのカップリングを使用すれば、乗組員の安全を確保し、船内温度を安定的に維持することが可能です。

ソリューション
航空機 - UAV

航空機 - UAV

精密な熱管理と高度な電離冷却システムにより、航空機やUAVに搭載の重要なシステムが安定します。ストーブリのクイックコネクタは、安全で、漏れもなく、各種流体、燃料、油圧、冷却回路の効率的に扱うことができます。耐久性、耐振動性に優れ、道具不要で素早く作業を行うことのできるストーブリのカップリングを使用すれば、作業の信頼性が向上し、メンテナンスが効率的になり、有人無人を問わず航空機のプラットフォームに対して、長期的な性能維持が可能となります。

ソリューション

ミッションクリティカルなパフォーマンスを実現する主な製品

先進的な航空宇宙、防衛向け製品の紹介となります。最も過酷であり、ミッションクリティカルな環境下において、ミッションの安全性を最大限に高め、、稼働率を向上し、長期にわたって信頼性を維持できるように設計されています。

なぜストーブリが選ばれるのか?

航空宇宙、防衛分野において優れたエンジニアリング能力が認められています。

コンサルティングから技術サポートまで、グローバルに形成された専門家によるサポートを受けることができます。

熱管理、燃料、油圧、エアー、マルチ回路など、どんな回路に対しも信頼性の高い性能を発揮します。

シール性に優れ、安全で、漏れのない着脱を保証するソリューションです。

業界で最も厳しい品質基準に準拠しています。

ストーブリがどのようなサポートをしているかをご覧ください

こちらのサクセスストーリーでは、ストーブリが防衛分野において何ができるのかを紹介しています。数ある実績と品質にこだわる文化を合わせもったストーブリの専門知識により、生産性と作業安定性を確保しながら、最も厳しい防衛関連における条件をも満たすことができました。

こちらのサクセスストーリーを参照ください。航空宇宙、防衛に関するストーブリのノウハウがもたらしたソリューションにより、各種ニーズをどのように満たしたいったかをご覧いただけます。

ストーブリのスペシャルにご相談ください!

ミッションクリティカルな航空宇宙および防衛用途向けに設計されたクイックコネクションシステムの詳細については、当社の専門家までお問い合わせください。

各種カタログのダウンロード