ストーブリは、宇宙空間ので作業という厳しい条件にも対応できるように設計された高性能なクイックリリースカップリングやマルチカップリングをもって、打ち上げ場やロケットシステムの信頼性と効率性の向上に役立っています。ストーブリの製品は、繊細な流体システムを扱う上で、安全性に優れ、素早く操作することができ、着脱時に異物が混入することはありません。例として以下のような作業があります:
ストーブリのコネクタは、航空宇宙・防衛分野で求められる厳しい要求に対応して設計されており、打ち上げ前の準備段階からミッション実行にいたるたまで、最大限の信頼性、ダウンタイムに削減、安全性の向上、長期にわたる可用性を実現します。
打ち上げ場とロケット向け給油用クイックカップリング
打ち上げ場とロケット向け給油用クイックカップリング
打ち上げ場、ロケット向け油圧用クイックカップリング
打ち上げ場、ロケット向け熱管理用クイックカップリング
打ち上げ場、ロケット向け油圧用クイックカップリング
打ち上げ場、ロケット向け熱管理用クイックカップリング
打ち上げ場、ロケット向け高圧用クイックカップリング
最も過酷でミッションクリティカルな環境下において、ミッションの安全性を最大限に考慮し、運用効率を高め、長期的な信頼性を実現できるように設計された、最先端の航空宇宙・防衛関連向け製品を紹介します。
ストーブリの航空宇宙・防衛分野での専門性をもっと知って頂けるように、その他のアプリケーションも是非参照してください。以下の製品は、流れを最適化した熱管理システム、安全で効率的な給油システム、頑丈な油圧、電気用コネクタで使用され、航空宇宙・防衛関連のプラットフォームにおいて、極めて高い安全性、耐久性、運用上のパフォーマンスを実現します
ミッションクリティカルな航空宇宙および防衛用途向けに設計されたクイックコネクションシステムの詳細については、当社の専門家までお問い合わせください。