地上、海上レーダー

高性能クイックコネクタ

どんな環境下での作業でもサポート可能なストーブリの信頼性

ストーブリにお任せください!

ストーブリの航空宇宙・防衛に関するさまざまなプロセス詳細については、お問い合わせください。

ストーブリは、地上レーダー、艦載レーダー、指向性エネルギーシステムの性能にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

ストーブリは、最も過酷とされる防衛環境向けに設計された高性能なクイックリリースカップリングやマルチカップリングをもって、レーダーおよび指向性エネルギーシステムの信頼性と効率性の向上に役立っています。ストーブリの製品は、繊細な流体システムを扱う上で、安全性に優れ、耐久性があり、着脱時に異物が混入することはありません。例として以下のような作業があります:

  • 給油作業:素早く作業することができ、液ダレすることのないカップリングを使用することで、燃料の取扱いを効率化し、設備稼働時間を最大化できます。。
  • 熱管理回路:高出力となる電子機器に対して効率的な冷却効果を実現し、継続的にシステムが稼働できるようになります。。
  • 空調・HAVシステム:安全性、信頼性に優れたコネクタにより、安定した動作温度を維持し、繊細な部品を保護することができます。
  • 油圧システム:頑丈なコネクタのため、高圧や過酷な条件下でも耐性があり、正確で信頼性の高い動作を確保します。

ストーブリのソリューションは、ミッションクリティカルな用途向けに設計されており、地形、気候、ミッションの内容を問わず、メンテナンス時間を削減し、可用性が向上し、長期間にわたってご使用いただくことができます。

陸上車両、ヘリコプター
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

熱管理用途

地上および海上レーダーの熱管理向けクイックカップリング

cancel-white

熱管理

地上、海上レーダー向け熱管理用クイックカップリング

cancel-white

熱管理

地上および海上レーダーの熱管理クイックカップリング

地上レーダー、海上レーダー、指向性エネルギー用途向けの流体コネクタ

最も過酷でミッションクリティカルな環境下において、ミッションの安全性を最大限に考慮し、運用効率を高め、長期的な信頼性を実現できるように設計された、最先端の航空宇宙・防衛関連向け製品を紹介します。

他のアプリケーションも参照ください

ストーブリの航空宇宙・防衛分野での専門性をもっと知って頂けるように、その他のアプリケーションも是非参照してください。以下の製品は、流れを最適化した熱管理システム、安全で効率的な給油システム、頑丈な油圧、電気用コネクタで使用され、航空宇宙・防衛関連のプラットフォームにおいて、極めて高い安全性、耐久性、運用上のパフォーマンスを実現します。

ストーブリのスペシャルにご相談ください!

ミッションクリティカルな航空宇宙・防衛用途向けに設計されたクイックコネクタの詳細については、ストーブリのスペシャリストまでご相談ください。

各種カタログのダウンロード