地上設備

高性能クイックコネクタ

どんな環境下での作業でもサポート可能なストーブリの信頼性

ストーブリにお任せください!

ストーブリの航空宇宙・防衛に関するさまざまなプロセス詳細については、お問い合わせください。

ストーブリは、地上支援設備の性能にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

ストーブリは、航空宇宙設備向けに設計された高性能なクイックリリースカップリングやマルチカップリングをもって、陸上設備の信頼性と効率性の向上に役立っています。ストーブリの製品は、各種流体向けに素早く、安全で、高い耐久性を特徴としています:

  • 塗装用:安定した塗料の流れを形成し、異物混入することなく回路を切り替えることのできる精密加工されたシール性に優れたカップリング
  • 冷却用:メンテナンス、出発前作業に効率的な熱管理用コネクタ
  • 圧縮エアー用:空圧用ツール向けに安定したエアーの流れを形成する信頼性が高く、使いやすいカップリング
  • 油圧用:油圧システムを高いし安定性と信頼性をもって運用するための頑丈な高圧用コネクタ
  • エエンジンテスト用:複数回路を素早く、一括に、そして安全に着脱できる自動接続プレート

ストーブリのソリューションでは、地上でのメンテナンス作業、テスト、組込作業などにおいて、ダウンタイムが削減され、安全性が向上し、長期間使用に耐えうる耐久性を備えています。

陸上車両とヘリコプター
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

油圧用

地上設備向け油圧用クイックカップリング

cancel-white

熱管理用

地上設備向け熱管理用クイックカップリング

cancel-white

エンジンテスト用

地上設備向けエンジンテスト用クイックカップリング

cancel-white

圧縮エアー用

地上設備向け圧縮エアー用クイックカップリング

cancel-white

塗装用

地上設備向け塗装用クイックカップリング

地上設備用途向けの流体コネクタ

最も過酷でミッションクリティカルな環境下において、ミッションの安全性を最大限に考慮し、運用効率を高め、長期的な信頼性を実現できるように設計された、最先端の航空宇宙・防衛関連向け製品を紹介します。

ストーブリによって、より早く、より安全なテストが可能となるのはなぜでしょう?

電源パックとテストベンチにとって最適なソリューション

この動画では、過酷な環境向けに特別に設計されているストーブリの高性能コネクタが、テスト工程をどのように改善しているかを紹介しています。ストーブリのソリューションにより、取付時間は短縮し、作業の安全性は向上し、そして工程を通して信頼性の高い結果が得られます。。

ストーブリと共に、生産性の向上と妥協なきテスト品質を目指しましょう。

他のアプリケーションも参照ください

ストーブリの航空宇宙・防衛分野での専門性をもっと知って頂けるように、その他のアプリケーションも是非参照してください。以下の製品は、流れを最適化した熱管理システム、安全で効率的な給油システム、頑丈な油圧、電気用コネクタで使用され、航空宇宙・防衛関連のプラットフォームにおいて、極めて高い安全性、耐久性、運用上のパフォーマンスを実現します。

ストーブリのスペシャルにご相談ください!

ミッションクリティカルな航空宇宙・防衛用途向けに設計されたクイックコネクタの詳細については、ストーブリのスペシャリストまでご相談ください。

各種カタログのダウンロード