- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La macchina per la tessitura di tappeti ALPHA 580 UNIVERSAL è stata sviluppata per le aziende che producono tappeti che realizzano un’ampia varietà di tipi di tappeti, con dimensioni diverse fino a una larghezza di tessitura di 5,3 m.
Questa macchina per tessere è la risposta di Stäubli ai requisiti del mercato odierno, come cambi rapidi del design e strutture di trama sofisticate. Gestione comoda dei filati, compattezza e un’elevata affidabilità operativa con una lunga durata di servizio sono i vantaggi decisivi del sistema di tessitura di tappeti ALPHA 580 UNIVERSAL.
La straordinaria adattabilità e produttività dell’intero sistema entusiasmerà i produttori di tappeti alla ricerca di una soluzione produttiva efficiente.
FUNZIONE | ALPHA 580 UNIVERSAL |
---|---|
Principio a pinze | Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta |
Inserimento della trama | La pinza rigida a guida aerostatica assicura la massima durata delle aste della pinza |
Selezione multitrama | Vaste possibilità di motivi grazie ai canali di trama fino a 2x6 |
Formazione dei passi del filo del pelo | Macchina Jacquard LX2494, fino a 33.792 fili del pelo combinando 4 macchine |
Formazione dei passi dell’ordito di base | Ratiera rotativa elettronica con un massimo di 12 quadri a licci |
Controllo della tensione dell’ordito | Il subbio di ordito a 2 livelli supporta una tensione uniforme dell’ordito; la sua struttura consente una gestione e un’operatività ottimali, si installa rapidamente e ha un design compatto |
Area dei fili di separazione | L’area dei fili di separazione, ingegnosamente progettata, offre un’eccellente visibilità dei filati dell’ordito e del pelo |
Taglio dei fili del pelo | Lama di taglio azionata da cinghia dentata, con unità di rettifica su due lati, per lunghezze uniformi del pelo |