Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR PRO S67 per l’incorsatura ad alta velocità degli orditi per camiceria

Il sistema di incorsatura automatico SAFIR PRO S67 ad alta velocità è la scelta giusta per la produzione di tessuti realizzati usando un pannello di ordito con uno o due strati di fili. Le applicazioni tipiche sono i tessuti per camicie o camicette con sofisticati motivi cromatici, capispalla da donna e da uomo realizzati con lana pettinata pregiata e i tessuti per la casa, come i tessuti per rivestimenti o la biancheria da tavola. Anche i tessuti tecnici, come l’abbigliamento protettivo e i tessuti serigrafici, sono tra i prodotti finali la cui qualità è migliorata grazie alla qualità dell’incorsatura di questo sistema.

Composto da una macchina per incorsatura fissa e da uno o, di norma, due carrelli di incorsatura mobili, il sistema incorsa il filo nel pettine, nelle lamelle e nei licci fino a un massimo di 20 quadri – in modo completamente automatico ed  in base alla ripetizione dell'armatura. Il controllo della macchina si occupa del trasporto dei carrelli di incorsatura mobili durante il processo di incorsatura. Il prodotto finale è l’ordito con un pannello di filo incorsato nei licci, nelle lamelle e nel pettine.

Questa concezione del sistema offre prestazioni di incorsatura molto elevate e, cosa più importante, un’incorsatura senza errori.

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’INCORSATRICE AUTOMATICA AD ALTA VELOCITA SAFIR PRO S67 :
    • Velocita fin a 200 fili/minuto
    • Ergonomia ottimale, pittogrammi e messaggi di assistenza contestualizzati supportano il personale operativo nella gestione e nella programmazione.
    • Il sistema può essere configurato individualmente e costituisce il cuore del reparto d' incorsatura.
    Tipi di filato
    • Cotone e filati misti (cardati, pettinati)
    • Lane (filati pettinati, filati di lana)
    • Filati in seta, filati mono e multifilamento
    • Filati speciali su richiesta (ad es. nastri, filato fantasia, filato bouclé)
    • 3–250 tex, Ne 197–2,4, 30–2500 dtex, 27–2250 den, Nm 333–4

    Stäubli vi offre anche...