Il TX2‑140 è un robot compatto e versatile per carichi medi, con una ripetibilità di ±0,015 mm, la migliore della categoria.
La combinazione equilibrata di portata, potenza e alta precisione lo rende ideale per applicazioni come taglio laser, asservimento macchina, movimentazione, ispezione qualità e assemblaggio avanzato, soprattutto dove spazio e affidabilità sono critici.
Progettato per garantire massima affidabilità in ambienti standard e sensibili, supporta anche opzioni di sicurezza SIL3 / PL e, consentendo una collaborazione uomo‑robot fluida senza penalizzare la produttività.
Con una capacità di carico fino a 40 kg e una portata di 1.510 mm, offre flessibilità eccezionale nelle applicazioni dove contano ingombro, forza e precisione.
| Modello | TX2-140 |
|---|---|
| Gradi di libertà | 6 |
| Portata | 40 kg |
| Raggio d'azione | 1510 millimetri |
| Ripetibilità | ±0,015 millimetri |
| Velocità cartesiana massima | 9,5 m/s |
| Clase de protección - EN 60529 | IP65 (e IP67 nella versione pressurizzata) |
| Metodi di fissaggio | Possibilità di montaggio a 360° |
| Controllore Stäubli | CS9 MP |
| Sicurezza modulare SIL 3 / PL e | Opzionale |
| Documentazione (PDF) | Scaricare |