Come scegliere il raccordo giusto? Linee guida per una selezione efficace

Qual è il raccordo più adatto alla tua applicazione?

La scelta del raccordo ideale dipende dalle esigenze specifiche del tuo impianto. In generale, i raccordi rapidi si suddividono in due categorie principali:

  • Raccordi a collegamento singolo, che permettono di connettere manualmente entrambe le estremità della stessa linea di fluido.
  • Piastre multi‑connessione, che consentono il collegamento manuale o automatico di più linee fluidiche e/o elettriche contemporaneamente.

Oltre alla tipologia di connessione, è fondamentale verificare che l’estremità del connettore e quella del sistema siano perfettamente compatibili. Per aiutarti nella scelta, abbiamo individuato otto fattori chiave da considerare per garantire: un flusso ottimale, l’integrità del circuito e dell’ambiente, il rispetto dei requisiti di sicurezza, la funzionalità e l’efficienza del tuo impianto.

 


Elementi da considerare

Gli aspetti chiave da valutare sono: sicurezza, tipo di arresto, compatibilità con i fluidi e l'ambiente, modalità di installazione,  flusso, tipi di chiusura e meccanismo di bloccaggio. 

Esistono 3 tipi di valvola:

  • Flusso completo/passaggio libero: la linea rimane aperta dopo la disconnessione. Utilizzato per portate elevate di gas non pericolosi, per circuiti idraulici a bassa pressione o per  liquidi molto viscosi.
  • Otturazione semplice: solo un lato della linea si chiude al momento della disconnessione. È la soluzione indicata quando non vi sono rischi per l’operatore o per l’ambiente e serve un livello base di contenimento.
  • Doppio arresto/doppia otturazione: entrambi i lati si chiudono dopo lo scollegamento. Previene la perdita di fluido nelle tubazioni e contiene la pressione residua.

Pressione operativa

Per garantire prestazioni affidabili, è fondamentale selezionare un raccordo in grado di gestire la pressione operativa del sistema senza generare perdite o riduzioni di flusso. È altrettanto importante verificare la pressione massima consentita, soprattutto quando il collegamento avviene sotto pressione.

La pressione nominale rappresenta il valore di esercizio previsto per l’uso continuo del raccordo, definito in base al progetto della linea.
La perdita di carico, espressa in bar, indica invece la diminuzione di pressione all’interno del raccordo: considerarla è essenziale per garantire un flusso stabile e ottimale.

 

Diametro e dimensioni

La taglia di un raccordo rapido dipendono dalla lunghezza e dal diametro esterno.
Il diametro di passaggio — generalmente compreso tra 2 e 50 mm — influisce direttamente sulla portata e sull’efficienza del flusso.

Per questo motivo è fondamentale scegliere un raccordo con diametro e taglia adeguati ai requisiti del sistema, evitando così perdite, strozzature.


Vantaggi dei raccordi rapidi Stäubli

Stäubli offre un'ampia gamma di raccordi rapidi e di connettori per specifiche applicazioni, per soddisfare le esigenze di tutti i settori. Le soluzioni di connessione Stäubli offrono i seguenti vantaggi:

  • Velocità
  • Sicurezza
  • Pulizia
  • Anti-inquinamento
  • Ergonomia

Scopri la gamma di raccordi rapidi Stäubli.

Scopri la gamma di raccordi rapidi