Potenziate le vostre capacità di raffreddamento a getto con la soluzione multi-attacco di Stäubli: l'UCP. Questo sistema è progettato per fornire contemporaneamente acqua di raffreddamento e aria a iniettori di piccolo diametro, garantendo un controllo ottimale della temperatura durante il processo di pressofusione ad alta pressione (HPDC). Il suo design compatto si adatta perfettamente a scenari con spazio limitato, offrendo una soluzione efficiente per mantenere prestazioni di raffreddamento ottimali.
Il sistema Jet Cool è una tecnica preziosa nella pressofusione che può migliorare la qualità del prodotto finale, soprattutto quando si tratta delle complessità dei componenti leggeri nell'industria automobilistica, dove un raffreddamento affidabile ed efficace è di fondamentale importanza.
Design compatto
I connettori di dimensioni ridotte e l'elevato numero di circuiti, raggruppati in un'area ridotta, rendono il sistema di connettori multipli UCP la soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Robustezza
La robustezza del sistema ne garantisce la durata e l'affidabilità, anche nelle difficili condizioni ambientali associate al processo di pressofusione .
Aumento della produttività
Tutti i circuiti sono collegati in un'unica azione e in un'unica posizione, ottimizzando i tempi di cambio stampo e generando guadagni di produttività semplificando i collegamenti su macchine vecchie e nuove.
Ergonomico
Il design ergonomico del sistema di connessione lo rende semplice e intuitivo da usare.
Facile manutenzione
Il principio di smontaggio rapido dei raccordi, con una sola operazione, consente di sostituire i connettori in modo rapido e semplice quando necessario.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Strettezza |
|
|
|
|