Per soddisfare i requisiti specifici richiesti nello stampaggio a iniezione di materie plastiche, nei compositi e nella pressofusione, Stäubli ha creato una piastra manuale dotata del nuovo design dell'attacco rapido HTI. Resistente alle alte temperature a 300 °C, per il controllo della temperatura. La sua leva di comando consente un collegamento rapido, sicuro e centralizzato delle energie. Nessuna tenuta nel flusso del fluido, nessuna manutenzione pesante e nessuna pausa, si aggiunge a una vera risorsa in questo ambiente industriale.
Collegamento centralizzato di fluidi termici per applicazioni di termoregolazione:
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Fluidi termovettori |
| 2 guarnizioni disponibili per l'innesto: fluorocarbonio (JV) o perfluorocarbonio (JK) |
*a seconda del modello e delle condizioni operative
Ricevi le ultime soluzioni Stäubli direttamente nella tua casella di posta!