In risposta ai severi requisiti dell'iniezione di materie plastiche, Stäubli ha sviluppato l'HTI, un connettore in grado di resistere a temperature fino a 300°C.
I raccordi rapidi HTI soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e sono dotati di un sistema di bloccaggio a doppia azione.
Progettato per essere esente da manutenzione, il raccordo rapido non ha una guarnizione nel flusso del fluido.
Ideale per il controllo della temperatura in una varietà di settori tra cui iniezione plastica, metallurgico (pressofusione, ferro e acciaio), vetro, compositi, pressofusione di alluminio e magnesio...
Collegamento di circuiti di controllo ad alta temperatura, in particolare su presse a iniezione e pressofusione
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Fluidi termovettori | Acciaio inossidabile | 2 tipi di guarnizioni |
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo
Ricevi le ultime soluzioni Stäubli direttamente nella tua casella di posta!