Stäubli supporta i produttori nei loro processi produttivi con un'ampia gamma di prodotti volti a ridurre i costi di produzione, le dimensioni dei lotti, migliorare la reattività alla domanda di mercato dei clienti, ridurre lo stock e avviare la produzione in modo più fluido.
Raccordi rapidi, piastre multi-connessione e cambi utensili per robot migliorano le prestazioni, la produttività e la sicurezza.
La robustezza dei materiali e dei sistemi di bloccaggio Stäubli rende le sue soluzioni di connessione adatte ad applicazioni impegnative ad alta pressione e ad alta temperatura.
I sistemi di cambio utensili Stäubli offrono una gamma completa di opzioni per robot e applicazioni con carichi utili fino a 2.500 kg.
Dai raccordi rapidi alle piastre multi-connessione, Stäubli eccelle nelle applicazioni di gestione della temperatura degli stampi.
I raccordi rapidi Stäubli garantiscono l'integrità e un flusso ottimale in condizioni difficili.
Migliora il raffreddamento a getto in spazi limitati con i multi-accoppiatori UCP di Stäubli per un controllo ottimale della temperatura HPDC.
Esplora una gamma completa di soluzioni progettate per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei processi, dai raccordi multipli per il raffreddamento, l'idraulica e il controllo della temperatura ai raccordi per il vuoto, ai cambi utensili per robot per la movimentazione automatizzata. Ogni prodotto è costruito per soddisfare le esigenze della produzione automobilistica.
Stäubli offre soluzioni avanzate di connessione e automazione su misura per i principali processi di produzione di parti metalliche nell'industria automobilistica. Che si tratti di ottimizzare le operazioni di stampaggio, migliorare le prestazioni di pressofusione o semplificare la produzione RTM e compositi, le nostre tecnologie offrono precisione, velocità e affidabilità in ogni fase.