Le piastre manuali RMP ad alte prestazioni offrono un'eccellente resa con un'elevata portata e una velocità del fluido che raggiunge i 30 m al secondo, rendendole ideali per estrazioni di anime e altre applicazioni che richiedono alta pressione. Le piastre sono dotate di raccordi a rottura netta: nessun rischio di fuoriuscita di olio nello stampo al momento della disconnessione e nessuna penetrazione di aria o inquinamento nei circuiti al momento del collegamento.
Robusto e maneggevole, il design RMP garantisce la sicurezza operativa.
Connessione centralizzata per:
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Oli idraulici | Per ulteriori informazioni, contattare Stäubli. | Sistemi su misura per presse e stampi sia esistenti che nuovi. |
*a seconda del modello e delle condizioni operative