SISTEMA DI CONNESSIONE MODULARE

CombiTac uniq: il connettore modulare per i requisiti più elevati

Completamente personalizzabile fino a 100'000 cicli di accoppiamento (fino a 10 milioni di cicli di accoppiamento per una selezione di contatti con la testa a cambio rapido Stäubli), garantisce prestazioni di lunga durata nelle condizioni meccaniche e ambientali più impegnative.

 

 

  • Elevata potenza fino a 600 A
  • Fino a 100'000 cicli di accoppiamento
  • Contatto e raccordi per segnali, potenza, dati, termocoppie, coassiali, fibra ottica per fluidi e pneumatici
  • Connettore modulare salvaspazio all-in-one
  • Completamente personalizzabile
  • Disponibili per montaggio a pannello e custodia
  • Fino a ± compensazione dell'errore di allineamento di 4 mm con CombiTac align 4

Si prevede che gli impianti fotovoltaici dureranno in modo affidabile per oltre 25 anni. Pertanto, durante il cablaggio dell'impianto fotovoltaico, è fondamentale il montaggio e la crimpatura corretti e sicuri con strumenti qualificati. Seguire le istruzioni passo passo per l'assemblaggio e la crimpatura dei connettori solari Stäubli. Utilizzando gli utensili qualificati Stäubli per l'installazione di connettori fotovoltaici, è possibile migliorare la qualità del collegamento fotovoltaico DC.

         Compatto

  Elevati cicli di accoppiamento
        fino a 100.000

      Senza perdite
         Giunti

  Completamente personalizzabile

Moduli e contatti per CombiTac uniq

La serie CombiTac uniq comprende una varietà di tipi di contatti come potenza fino a 600 A, segnale, dati fino a 10 Gigabit, fibra ottica, termocoppia, accoppiamento pneumatico e per fluido senza perdite.

Custodia e montaggio a pannello per CombiTac uniq

CombiTac uniq è disponibile in diverse opzioni su misura per il montaggio a pannello o con custodie specifiche per soddisfare le vostre esigenze. Sono disponibili diverse dimensioni del telaio e diverse varianti di alloggiamento in plastica e alluminio.

Assemblaggio dei cavi - plug and play

Su richiesta, Stäubli offre cablaggi per CombiTac direttamente dalla fabbrica. Ciò consente di risparmiare tempo di installazione e ridurre i costi di assemblaggio.
 

Configuratore facile da usare

Il nostro configuratore CombiTac consente di creare un CombiTac personalizzato per le proprie esigenze. La grafica 3D interattiva ti guida attraverso il processo. Dopo aver completato con successo la configurazione, i file STEP sono disponibili per il download.

Si prevede che gli impianti fotovoltaici dureranno in modo affidabile per oltre 25 anni. Pertanto, durante il cablaggio dell'impianto fotovoltaico, è fondamentale il montaggio e la crimpatura corretti e sicuri con strumenti qualificati. Seguire le istruzioni passo passo per l'assemblaggio e la crimpatura dei connettori solari Stäubli. Utilizzando gli utensili qualificati Stäubli per l'installazione di connettori fotovoltaici, è possibile migliorare la qualità del collegamento fotovoltaico DC.


Documentazione CombiTac

La documentazione di CombiTac comprende cataloghi, istruzioni di montaggio e video.