凭借丰富而多样化的提花机系列,史陶比尔帮助织造企业实现出色的织物品质与高效的生产表现。
从平织物、毛巾布、地毯、天鹅绒到窄幅织物,再到先进的技术纺织品(包括使用玻璃纤维或碳纤维的 3D 织造),史陶比尔都能为各类应用提供合适的解决方案。设备规格范围覆盖 80 钩至 51,200 针(可通过组合两台提花机实现),以便灵活适配不同的生产需求。
客户能够从史陶比尔提花设备中受益于融合先进技术的整体解决方案。这一实力源自我们长期而稳定的研发投入,以及在纺织行业百余年不断积累的专业经验与工艺知识,使史陶比尔能够持续为客户提供可靠、成熟、值得信赖的技术支持。
选择史陶比尔提花解决方案,借助行业领先的技术积淀与创新能力,助力您打造更具竞争力的织造成果,开启面向未来的高品质织造之旅。
史陶比尔提花机配备可靠的数据传输和选针系统。史陶比尔PRO系列提花机在机械和电子方面均采用了全新设计理念,最大限度地减少了连接器的数量,同时确保极其稳定的数据流。智能电子架构可确保在高速织造纱丽、非洲大马士革、毛巾布、气囊或挂毯等复杂应用时,也能实现精确可靠的数据传输。
PRO系列提花机结构紧凑,可访问性得到了显著提升,使得维护变得更加容易。LED指示灯可清楚显示每个组件的状态,同时提花控制器会提供详细信息。MX PRO组件与NOEMI电子元件和新一代电源供应器相结合有助于显著降低能耗。
N4L PRO 电子提花机
N4L PRO电子提花机,最多128针,用于提高织边和织物上的边字商标织造效率。
SX PRO 电子提花机
SX PRO电子提花机用于在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造单层织物、毛圈织物和产业用布,规格最大2688针。
LX PRO 电子提花机
LX PRO电子提花机用于在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造单层织物、毛织物和产业用布,规格最高可达 12288 针
LXL PRO 电子提花机
LXL PRO电子提花机用于在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造单层织物、毛圈织物和OPW安全气囊 (一次性织造成型),规格最高可达 14336针。
LXXL PRO 电子提花机
LXXL PRO电子提花机用于在剑杆织机上织造丝绸织物、挂毯、服装面料和室内装饰布,规格最高可达 25600针。
SX PRO V/LX PRO V/LXL PRO V提花机
电子提花机适用于生产优异的丝绒织物,规格可达10240针。
UNIVAL 100 电子提花机
无机械限制的提花机,用于以3D 织造生产最高端复杂的产业用布。