绒织物织造的提花机SX PRO V/LX PRO V/LXL PRO V

史陶比尔SX PRO V、LX PRO V和LXL PRO V电子提花机专为在合适的织机上生造丝绒织物而设计,效果极佳。

SX PRO V、LX PRO V和LXL PRO V具备极其坚固的结构,且全程选用高品质材料,确保设备即使在高速运行及各种规格下也具有高度可靠性和极长的使用寿命。

全系列机型维护需求极低,可确保丝绒生产的高效率。

优势
  • 机器优化用于绒织物的生产
  • 加强型结构以承受高应力
  • 产品系列齐全,标准统一
  • 适配性强,应用范围广
  • 在织机上安装方面
  • 通丝上应力最小(目板进深尺寸小)
  • 高负载能力
  • 最佳密封和通风
  • 无振动精确提升机构
  • 机器调节安全、直接
  • 维护需求低且方便

特点/型号

SX PRO V

LX PRO V

LXL PRO V

应用范围适用于织造绒织物的织机
织物适用性各类绒织物
电子控制独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步

机器规格

2688 针

4608 至 7680 针

8192至10240针

驱动系统和开口

两侧双偏心轮驱动

同轴系统,由共轭凸轮驱动

启动选针运动

史陶比尔MX PRO V和MX PRO E组件,采用QUICK LINK连接

主要特性

史陶比尔还为您提供...