史陶比尔SX PRO电子提花机是在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造毛巾织物、装饰布、丝绸面料、挂毯、服装面料、汽车座椅布和产业用布的理想选择。
SX PRO提花机最高可达 2,688 针。
SX PRO提花机非常坚固、耐磨,使用寿命长,且维护要求最少。由于电源集成在提花机头中,机器非常紧凑,可以很容易地安装在任何织造厂中。
“新电控系统已经在新格式上进行了各项测试,这些格式结合了新组件,使我们能够在机械方面和在选针系统中节省能源。 SX 提花机的所有优点都得到了保留或改进。 所以这台机器肯定会为我们服务很长一段时间,并为我们节省能源和维护费用。”
特点 / 型号 | SX PRO |
|---|---|
应用范围 | 各种类型的织机 |
可织造的织物 | 各类单层织物、毛圈织物和产业用布 |
机器规格 | 2688针 (21排,每排16个组件) |
驱动系统和梭口开口 |
|
选针 | 史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速接头 |
电子控制 | 独立式史陶比尔TC8控制器,与织机同步 |