LX PRO提花机非常坚固又耐磨。它专为经久的日常使用而设计,且所需维护量最少。由于电源集成在提花机头,所以机器结构非常紧凑,可以轻易安装在任何织造厂中。
提花机的几项创新节能设计:
特点 / 型号 | LX PRO |
|---|---|
应用范围 | 各种类型的织机(剑杆和喷气织机) |
可织造的织物类型 | 各类单层织物,毛圈织物和产业用布 |
机器规格 | 4608 、6144、7680、10240和12288针 |
驱动系统和梭口开口 |
|
选针 | 史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速连接器 |
电子控制 | 独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步 |