凸轮开口装置

史陶比尔凸轮开口装置提供可靠、高效的解决方案,实现平纹织物的高速生产

适用于平纹和厚重织物的凸轮开口装置

凭借在开口技术领域里多年来积累的丰富经验和深入研究,史陶比尔设计和制造了此款高性能凸轮开口装置。机器结构非常坚固,采用单箱体设计,选用最高品质的材料,因而确保了卓越的可靠性和极长的使用寿命。机器维护和诸如改变组织之类的调整非常简便。

史陶比尔凸轮开口装置非常适合在喷气和剑杆织机上织造各类平纹织物。

作为一家提供完整综框控制系统的制造商,史陶比尔还提供多种系统组件,例如提综机构和快速连接器。与织造系统适配的传动装置能够简便且精确地进行梭口开口位置的调整,并可以快速更换综框 。

探索系列广泛的凸轮开口装置

专为高速生产和高可靠性而设计

  • 坚固的单箱体结构
  • 凸轮和锥齿轮对更换快速
  • 新型高性能免维护提综机构 e32/e33,使综框运动精确无误

  • S1600 系列电子监控的油浴或油泵循环
  • S1700 系列控温和监测油量的集中润滑
  • S1600系列(S1551型和S1628型)的箱体可容纳8个提综单元,
  • S1700系列的箱体可容纳10个提综单元,节距为12毫米

选择满足您需求的最佳解决方案

重置过滤器

更多织造准备解决方案


相关成功案例