关于我们 新闻资讯 加入我们
史陶比尔LXL PRO电子提花机是在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造平织物、毛圈织物和产业用布的理想选择。该款机型在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,包括室内装饰布、挂毯、丝绸织物、服装面料、汽车座椅布和产业用纺织品。
史陶比尔提花机和史陶比尔通丝装造完美结合,可以精确地安装到织机上以实现最佳设置。
优化的LXL PRO提花机具有高负载,高速度,通常被用于产业用纺织品,例如织造安全气囊OPW(一次性织造成型)。
该机器几项节能创新设计:
特点 / 型号
LXL PRO
应用范围
各种类型的织机(剑杆、喷气和喷水织机)
可织造的织物类型
各类单层织物,毛圈织物和产业用布
机器规格
8192 / 10240 / 12288 / 14336针
驱动系统和梭口开口
选针
史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速连接器
电子控制
独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步