La máquina Jacquard electrónica LX PRO de Stäubli es ideal para tejer tejidos planos, de rizo y técnicos en telares de chorro de aire y de pinza. Esta máquina produce excelentes resultados en casi todas las aplicaciones, incluida la tapicería, los tapices, los textiles de seda, las telas para prendas de vestir como el ”African damask” y las fundas para asientos de automóviles.
La máquina Jacquard LX PRO es la solución de alta velocidad para las fábricas de tejidos que buscan la máxima eficiencia en tejidos Jacquard de calidad.
Esta máquina Jacquard y nuestras monturas encajan perfectamente y pueden ajustarse con precisión a la máquina de tejer para lograr una configuración óptima.
La máquina Jacquard LX PRO es muy robusta y resistente al desgaste. Está diseñada para muchos años de uso diario con un mínimo de mantenimiento. Como la fuente de alimentación está integrada en el cabezal Jacquard, la máquina es muy compacta y puede instalarse fácilmente en cualquier tejeduría.
La máquina Jacquard presenta varias innovaciones que permiten ahorrar energía:
CARACTERÍSTICAS / MODELO | LX PRO |
---|---|
Campos de aplicación | Telares de pinza y de aire |
Aptitud del tejido | Todos los tejidos planos, de rizo y técnicos |
Formatos disponibles | 4.608 / 6.144 / 7.680 ganchos |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK |
Control electrónico | Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar |