- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Ideal para tejer alfombras, terciopelo y tejidos técnicos en todo tipo de telares, la máquina Jacquard electrónica LX 2494 de Stäubli abre nuevas posibilidades en la tejeduría de tejidos pesados con su impresionante y elegante mecanismo de elevación. El principio del módulo de 3 posiciones M6T de Stäubli hace que la máquina sea especialmente compacta y desempeña un papel importante en el aprovechamiento de su potencial de rendimiento.
La máquina Jacquard LX 2494 es muy robusta, resistente al desgaste y se ha diseñado para un uso cotidiano durante muchos años con el mínimo mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | LX 2494 |
---|---|
Campos de aplicación | Máquinas para tejer alfombras, terciopelo y tejidos técnicos. |
Aptitud del tejido | Todo tipo de tejidos pesados. |
Formatos disponibles | 6.720 ganchos (280 filas de 24 módulos) 8.448 ganchos (352 filas de 24 módulos)* |
Sistema de accionamiento y formación de la calada |
|
Selección de ganchos | Módulo M6T de Stäubli con conexión rápida QUICK LINK. |
Control electrónico | Unidad de control independiente Stäubli JC7T, sincronizada con la máquina de tejer. |
* Se pueden obtener formatos de hasta 33.792 combinando 4 máquinas