- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Las posibilidades de unión que ofrecen las máquinas de tejer alfombras Schönherr son casi ilimitadas. Con el movimiento de la leva, se pueden combinar de uno a cuatro tejidos de fondo diferentes con varias estructuras de tejido de pelo. Con la instalación de una máquina de lizos rotativa, se pueden utilizar más de 50 fijaciones de fondo para fabricar aproximadamente 220 estructuras de tejido diferentes. En las máquinas de las series ALPHA 360, ALPHA 400, ALPHA 500 o ALPHA 560 se puede fabricar una gran variedad de calidades de alfombras.
Gracias a esta diversidad, los tejedores de alfombras pueden reaccionar de forma muy flexible a la demanda del mercado y crear productos innovadores que les permitan ir un paso por delante. A continuación se ilustran algunos ejemplos de la amplia gama de posibilidades: