ALPHA 500 LEANTEC

La máquina de tejer alfombras ALPHA 500 LEANTEC es una máquina especializada para tejedores que producen alfombras peludas, césped artificial o material crudo para impresión. La calidad del equipamiento de esta máquina, por ejemplo, en términos de soluciones de formación de calada, garantiza las más altas velocidades de producción y permite el procesamiento de filamentos hilados, cintas e hilos con fibras naturales o sintéticas. La máquina está disponible con uno o dos telares, según lo requiera la aplicación.

    Ventajas
    • Producción de la más alta calidad gracias a la programación flexible y precisa de la máquina de eje servocontrolada.
    • Fácil de operar gracias a una estación de control central.
    • Máxima productividad.
    Aplicaciones
    • Pelo cortado
    • Pelo alto
    • Velludo
    • Césped artificial

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    ALPHA 500 LEANTEC

    Principio de funcionamiento

    Sistema de pinza simple o doble con toma de control en la parte superior, tecnología de accionamiento directo

    Control

    1 controlador centralizado

    Formación de la calada de la urdimbre del suelo

    Máquina de lizos servocontrolada UNIVAL 500T

    Formación de la calada de las urdimbres de pelo

    Máquina de lizos servocontrolada UNIVAL 500T

    MantenimientoCentralizado, refrigerado por líquido

    Stäubli también le ofrece...