La máquina de tejer alfombras ALPHA 560 UNIVERSAL ha sido desarrollada para fabricantes de alfombras que tejen una amplia variedad de calidades de alfombras, con diferentes tamaños de alfombras de hasta 5,3 m de ancho de tejido.
Esta máquina de tejer es la respuesta de Stäubli a los requisitos del mercado actual, tales como cambios rápidos de diseño y estructuras de tejido sofisticadas. El manejo cómodo del hilo, la compacidad y la alta fiabilidad operativa combinados con una larga vida útil son ventajas decisivas del sistema de tejer alfombras ALPHA 560 UNIVERSAL.
La extraordinaria adaptabilidad y productividad del sistema general hará las delicias de cualquier tejeduría de alfombras que busque una solución de producción eficiente.
FUNCIÓN | ALPHA 560 UNIVERSAL |
---|---|
Principio de pinza | Sistema de doble pinza con toma de control en la parte superior, tecnología de accionamiento directo |
Inserción de trama | Las pinzas rígidas guiadas aerostáticamente garantizan la máxima vida útil de las varillas de pinza |
Selección de trama múltiple | Amplias posibilidades de patrones con hasta 2x6 canales de trama |
Formación de la calada del hilo de pelo | Máquina Jacquard LX2493, hasta 33.792 hilos de pelo combinando 4 máquinas |
Formación de la calada de la urdimbre del suelo | Máquina de lizos controlada electrónicamente con hasta 12/16 marcos de arnés |
Control de la tensión de la urdimbre | El soporte del plegador de urdimbre de 2 niveles soporta la misma tensión de la urdimbre; Su construcción permite un manejo óptimo, operatividad, rápida instalación y muestra un diseño compacto |
Separación de la zona de hilos | El área de hilo separadora ingeniosamente diseñada ofrece una excelente visibilidad de los hilos de urdimbre y pelo |
Corte de hilo de pelo | Cuchilla de corte accionada por correa dentada, con unidades de rectificado de dos caras, para alturas de pelo uniformes |
Retirada de alfombras | Los rodillos de agujas totalmente metálicos de larga duración con alta densidad de aguja garantizan un manejo cuidadoso, incluso para dorsos de alfombras sensibles |
Control del sistema | 1 controlador centralizado, visualización permanente del estado |