Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Tipos de dobby S2688 y S4080 para tejidos técnicos

Stäubli ofrece una gama completa de máquinas de lizos y máquinas de excéntricas para la fabricación de todo tipo de tejidos técnicos. Se pueden configurar soluciones completamente personalizadas para requisitos específicos.

Máquina de lizos rotativa tipo S2688

Esta máquina de lizos de calada abierta y control electrónico de alto rendimiento funciona según el principio rotativo de Stäubli. Se puede instalar en la máquina de tejer a la derecha o a la izquierda y en posición superior o inferior.

Están disponibles los siguientes modelos:

  • Modelo S2688 S para alta velocidad.
  • Modelo S2688 RS para alta tensión de hilo de urdimbre.
Máquina de lizos de calada cerrada tipo S4080

Esta máquina de lizos de calada cerrada con control electrónico es especialmente adecuada para la fabricación de fieltros húmedos, fieltros para costuras, fieltros para secadora y tejidos conformadores. Una gran capacidad de carga y un movimiento preciso del bastidor caracterizan a esta máquina de lizos excepcionalmente compacta que requiere poco mantenimiento. Su funcionamiento es fiable y silencioso, incluso con altas velocidades de rotación y elevadas tensiones de hilo de urdimbre.

Debido a su forma compacta y simétrica, esta máquina ofrece una variedad de configuraciones posibles de instalación en la máquina de tejer. La máquina de lizos S4080 puede equiparse con un dispositivo de control electrónico que detecta los marcos durante todo el movimiento de elevación en la posición superior o inferior de la calada.

CARACTERÍSTICAS / MODELO

MÁQUINA DE LIZOS ROTATIVA TIPO S2688

MÁQUINA DE LIZOS DE CALADA CERRADA TIPO S4080

Aplicación

Tejidos técnicos, en particular tejidos conformadores.

Tejidos técnicos, como fieltros húmedos, fieltros para costuras y fieltros para secadora para máquinas de fabricación de papel.

Chasis / paso

  • S2688 S: Hasta 28 guarniciones con un paso de 20 mm, o versión de doble cabezal para hasta 56 guarniciones con 10 mm de paso en el tirantería.
  • S2688 RS: Hasta 20 guarniciones.
  • Un máximo de 24 guarniciones con un paso de 20mm.
  • Un máximo de 30 guarniciones con un paso de 16mm.
  • Otros pasos a petición.

Stäubli también le ofrece...