La ALPHA 500 XHDC máquinas de tejer alfombras es la máquina ideal para los tejedores que desean cautivar a sus clientes con alfombras de alta densidad, una superficie perfecta y diseños extraordinarios. El equipo de maquinaria soporta el tejido de alfombras que muestran altas densidades de peine.
Gracias a la opción de crear estructuras de tejido específicas, los tejedores pueden crear alfombras tejidas a máquina que parecen anudadas a mano. La calidad lograda convence incluso a los expertos en alfombras.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ALPHA 500 XHDC |
|---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de doble pinza con toma de control en la parte superior, tecnología de accionamiento directo |
Control | 1 controlador centralizado |
Formación de la calada del hilo de pelo | Máquina Jacquard LX2493, número de hilos de pelo de 20.160 a 33.792 combinando de 3 a 4 máquinas |
Formación de la calada de la urdimbre del suelo | Máquina de lizos servocontrolada UNIVAL 500 con capacidad para 16 marcos |
| Mantenimiento | Centralizado, refrigerado por líquido |