El sistema de remetido automático SAFIR PRO S37 es ideal para procesar hilos de filamento para fabricar telas para toldos, ropa de ocio y forros, así como textiles técnicos.
Compuesto por una máquina de remetido móvil y una o más estaciones de remetido fijas. El sistema introduce el hilo en el peine y en las mallas de forma totalmente automática. El SAFIR PRO S37 está disponible con hasta 8, 12 o 16 barras portamallas. El producto final es la urdimbre con la capa de hilo completamente remetida en los marcos y el peine. Utilizando un carro de arnés adecuado, la unidad compacta se transporta a la máquina de tejer y se coloca o se estaciona temporalmente en un área de almacenamiento.
Este diseño de sistema proporciona un rendimiento de remetido muy alto al tiempo que permite la máxima flexibilidad en la colocación del sistema dentro del espacio existente. La adaptación a los flujos de material dentro de la tejeduría es óptima.