El sistema de remetido automático SAFIR S60 es la elección ideal para la producción de tejidos confeccionados con una capa de urdimbre con una o dos capas de hilo. Las aplicaciones típicas son telas para blusas o camisas con patrones de colores sofisticados, prendas de abrigo para mujeres y caballeros hechas de la más fina lana y textiles para el hogar como telas para tapicería o mantelería. Incluso los tejidos técnicos, como la ropa de protección y los tejidos de serigrafía, se encuentran entre los productos finales cuya calidad se ve reforzada por la calidad de remetido de este sistema.
Compuesto por una máquina de remetido estacionaria y uno o dos carros de remetido móviles. El sistema remete el hilo en el peine, laminillas y lizos con hasta 20 marcos de tejido, de forma totalmente automática y exacta según la repetición. El control de la máquina asume el transporte de los carros móviles de remetido durante el proceso de remetido. El producto final es la urdimbre con la capa de hilo completamente remetida en los lizos, las laminillas y el peine.
Este diseño de sistema proporciona un rendimiento de remetido muy alto y, lo que es más importante, un remetido sin errores.