- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La aparición de la Industria 4.0 y el consiguiente auge de la automatización han tenido un impacto decisivo en el sector industrial y sus aplicaciones. Para anticiparse a las necesidades de la industria, Stäubli diseña una gama única de robots industriales que ofrece una gran cantidad de ventajas: tamaño compacto, amplia área de trabajo, alta velocidad, precisión, capacidad para soportar todo tipo de entornos y, sobre todo, la flexibilidad para adaptarse a una amplia variedad de tareas.
Los robots articulados TX2 de 6 ejes ofrecen una mayor destreza y flexibilidad. Estos brazos robóticos permiten la máxima utilización del espacio de trabajo de la celda y son ideales para su uso en la manipulación, el cuidado de máquinas, el montaje, las pruebas, el embalaje, el llenado, el corte, el lavado, el desbarbado, el pulido y mucho más. Su controlador CS9 genérico cuenta con funcionalidades opcionales de seguridad SIL 3/PL e que permiten una alta productividad y colaboración hombre-máquina.
Los robots TS2 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arms) comparten los mismos segmentos estructurales que los robots TX2 de 6 ejes, ofreciendo un tamaño idéntico para una alta modularidad y tiempos de desarrollo optimizados, así como el mismo controlador CS9.
Pueden llevar a cabo tareas precisas y repetitivas, como la carga/descarga, el montaje, el embalaje, la paletización, el pick and place, la manipulación, la clasificación, el apilado, el espaciado, etc., a velocidades muy altas.