En todo el mundo, la industria alimentaria hace un uso extensivo de los robots industriales, especialmente los robots HE para entornos higiénicos y húmedos. Los brazos robóticos HE de Stäubli se han convertido en el líder del mercado gracias a su diseño único y conforme, su rendimiento técnico inigualable y su capacidad para eliminar por completo los riesgos de contaminación bacteriana. Esta gran innovación ha revolucionado la industria alimentaria.
Los robots HE también se desarrollan para aplicaciones en entornos hostiles, como el corte por chorro de agua, el lavado-limpieza o el desbarbado.
Los robots HE de Stäubli ofrecen ventajas únicas para aplicaciones como el cuidado de máquinas, así como para las industrias alimentaria y metalúrgica.
Robots de 6 ejes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | |||||
Grados de libertad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de carga (kg) | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Alcance (mm) | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Repetibilidad (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.02/±0.03 | ±0.02 |
Clase de protección (*muñeca) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Métodos de fijación | Posibilidad de montaje en 360° | Suelo o techo | Piso / Techo* | ||
Controlador Stäubli | CS9 | CS9 PM | CS9 CV |
*Techo consúltenos
Robots SCARA | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | ||||
Grados de libertad | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidad de carga (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Alcance (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Repetibilidad (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 |
Carrera (mm) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) |
Clase de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Métodos de fijación | Suelo o techo | |||
Controlador Stäubli | CS9 |