Nuestra gama de robots ESD cumple con todos los requisitos de la industria electrónica. Nuestros robots de 4 y 6 ejes están diseñados para evitar descargas electrostáticas con el fin de manipular los componentes electrónicos de forma segura. Pueden operar en EPA (área protegida ESD) para diversas aplicaciones, como ensamblaje de PCB, cualquier tipo de inspección o prueba de piezas y embalaje de bienes de consumo electrónicos.
Los robots ESD están diseñados para evitar descargas electrostáticas con el fin de fabricar y manipular componentes electrónicos de forma segura.
Robots de 6 ejes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | |||||
Grados de libertad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de carga (kg) | 2.3 | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 |
Alcance (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 |
Repetibilidad (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.02/±0.03 |
Clase de protección (*muñeca) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Métodos de fijación | Posibilidad de montaje en 360° | Suelo o techo | |||
Controlador Stäubli | CS9 | CS9 PM |
Robots SCARA | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | ||||
Grados de libertad | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidad de carga (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Alcance (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Repetibilidad (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 |
Carrera (mm) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) | 200 o 400 (opción) |
Clase de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Métodos de fijación | Suelo o techo | |||
Controlador Stäubli | CS9 |