Caso de éxito

Ventajas de la refrigeración líquida

La refrigeración líquida aporta grandes ventajas

El reto

A medida que comenzaron a diseñar soluciones para centros de datos, CoolIT reconoció las innumerables ventajas de la refrigeración líquida, pero necesitaba un mecanismo altamente fiable y a prueba de fallos para extraer e instalar un servidor en un ecosistema refrigerado por líquido.

La solución

La respuesta llegó en forma de conectores rápidos antigoteo, y Stäubli surgió como la opción evidente para proporcionar la solución más segura y efectiva.

Los conectores rápidos de Stäubli cuentan con una tecnología antigoteo y de cara plana que garantiza una estanqueidad perfecta durante el uso y la fase de conexión/desconexión.

La estanqueidad infalible de los conectores de fluidos Stäubli garantiza el rendimiento limpio y constante necesario para proteger los servidores equipados con las soluciones de refrigeración líquida directa de CoolIT, y el diseño compacto maximiza la eficiencia, lo que los hace perfectos para su uso en espacios reducidos.

El resultado

CoolIT se ha asociado con Poznan Supercomputing & Networking Center (PSNC), un centro multifuncional para servicios de redes de Internet, investigación y desarrollo, y recursos de supercomputación para abordar las cargas térmicas dentro de su centro de datos, llamado Eagle.

CoolIT ahora enfría con líquido más de 1.300 servidores dentro de Eagle, y la fuerza y fiabilidad de las desconexiones rápidas de Stäubli garantiza que no haya compromisos. 

Eagle, que originalmente ocupaba el puesto número 79 en la lista de los 500 mejores sitios de superordenadores del mundo, es la segunda instalación de supercomputación más grande de Polonia. Debido a que PSNC se enorgullece de ser líder en innovación, es apropiado que el agua caliente generada por los servidores se transfiera a su sistema de calefacción externo. El sistema de calefacción del campus PSNC es capaz de reutilizar el calor residual del servidor y ahorrar energía.

EL PARTNER

CoolIT Systems, Inc., es el líder mundial en soluciones de refrigeración líquida energéticamente eficientes para centros de datos, servidores y escritorios con más de dos millones de unidades de refrigeración líquida en todo el mundo.

APLICACIÓN

Conectores rápidos para circuitos de refrigeración líquida.

"No hay lugar para el fracaso en nuestro entorno. La colocación de conectores Stäubli en nuestro diseño general de refrigeración líquida nos da la confianza que necesitamos para garantizar nuestra solución a nuestros clientes".

Geoff Lyon, CoolIT Systems, Inc.

Productos relacionados