Conector de aluminio antigoteo para gestión térmica SPT/CG

Gracias al bloqueo de bolas y a los materiales de alta resistencia, los conectores rápidos SPT son robustos y están diseñados para resistir la corrosión. Con su pequeño tamaño y peso ligero, estos conectores son fáciles de integrar en el equipo. El diseño antigoteo de cara plana garantiza que no haya goteo en la desconexión y hace que esta desconexión rápida sea particularmente adecuada para entornos eléctricos y electrónicos.

 

APLICACIONES

Conexión de circuitos de gestión térmica:

  • Componentes electrónicos de refrigeración: HPC, convertidores, centros de datos, radares, equipos de imágenes médicas y más
  • Unidad de refrigeración de agua (refrigerador)
  • Aplicaciones de termorregulación
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 05 a 25
  • Presión máxima admisible*: 40 bar (580 PSI) 
  • Agua glicolada
  • Aceite de transferencia de calor
  • Ésteres
  • Agua de refrigeración
  • Keroseno
  • Aleación de aluminio con superficie tratada
  • 4 tipos de juntas disponibles

Hay disponible una válvula de descarga opcional que evita que la presión aumente si el circuito se expone a una fuente de calor durante el almacenamiento.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros