Dedicada a la refrigeración de la electrónica y la termorregulación, la gama de conectores rápidos CGO se beneficia de la tecnología antigoteo de cara plana y garantiza una estanqueidad perfecta tanto durante el uso como durante la fase de conexión/desconexión. Utilizados principalmente en sistemas para rack, los conectores de fluidos CGO están diseñados para permitir la conexión "ciega" y, gracias a la tecnología de oscilación, pueden compensar desalineaciones de hasta 0,5 mm entre ejes. Ligeros y compactos, se recomienda su utilización en espacios reducidos.
Conexión rápida de circuitos de fluidos para:
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
|
|
|
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento