Conectores antigoteo de conexión ciega para gestión térmica CGD

Perfectamente adaptada a los sistemas electrónicos refrigerados por líquido, la tecnología antigoteo de los conectores rápidos CGD de Stäubli garantiza una perfecta estanqueidad y garantiza la seguridad de las instalaciones y de los operarios. Gracias a la tecnología de desplazamiento, los conectores rápidos CGD utilizados en sistemas para rack permiten una alta compensación por desalineación de hasta 1 mm entre ejes. Debido a su diseño compacto, estos conectores se integran perfectamente en las instalaciones y garantizan un excelente caudal en un espacio optimizado. Una solución ideal para circuitos de refrigeración en centros de datos y superordenadores.

 

APLICACIONES

Conexión rápida de circuitos de refrigeración de fluidos para:

  • Electrónica
  • Convertidores
  • Imágenes médicas
  • Telecomunicaciones
  • Radiodifusión
  • Superordenadores
  • Centros de datos
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 12
  • Presión máxima admisible*: 16 bar (232 PSI)
  • Agua glicolada
  • Aceites de transferencia de calor
  • Ésteres
  • Agua de refrigeración
  • Keroseno
  • PAO
  • CGD: latón niquelado (algunos tamaños y estilos)
  • CGD/L: aleación de aluminio con tratamiento superficial

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros