Conector antigoteo de aluminio para gestión térmica SPH BA/CG

Con bloqueo de bayoneta, estos conectores automáticos de desconexión rápida son fáciles de usar y conectar. Garantizan la conexión segura incluso para aplicaciones a bordo con vibraciones. Ligeros y compactos, estos conectores se integran perfectamente en las instalaciones y contribuyen a optimizar el espacio. Tienen en cuenta los requisitos específicos de las aplicaciones de refrigeración electrónica líquida. La tecnología antigoteo garantiza que no haya pérdida de fluido incluso en la desconexión y hace que estos conectores de fluidos sean particularmente adecuados para entornos eléctricos y de alto voltaje.

 

APLICACIONES

Conexión rápida de circuitos de gestión térmica para:

  • Refrigeración electrónica
  • Radar
  • Imágenes médicas
  • Otros
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Presión máxima admisible: 80 bar (1160 PSI)
  • Agua glicolada
  • Aceites de transferencia de calor
  • Ésteres
  • Agua de refrigeración
  • Keroseno...

Aluminio de alta resistencia

Una válvula de alivio opcional está disponible (solo en el lado del enchufe), que evita cualquier aumento de presión si el circuito se expone a una fuente de calor durante el almacenamiento.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros