Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

FHH - Conector rápido de alta presión de acero inoxidable para hidrógeno

La gama FHH combina la seguridad absoluta con la facilidad de uso.

Diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno, los conectores rápidos FHH08 y FHH11 están construidos principalmente de acero inoxidable. Facilitan y aseguran las operaciones de conexión con su diseño ligero y compacto, junto con un mecanismo de bloqueo de seguridad fiable.

Los conectores FHH están diseñados para proporcionar una conexión fiable de circuitos de alta presión y gas en ambientes corrosivos.

APLICACIONES

  • Líneas de hidrógeno de alta presión
  • Llenado de gas de MEGC
  • Industria de procesos
  • Laboratorios

Conexiones fáciles, seguras y duraderas para sus líneas de alta presión

Principales ventajas

Garantizar la seguridad de los operadores y de las instalaciones

Simplificar las operaciones de conexión

Mejorar su productividad

Optimizar sus costes

EL DISEÑO DE STÄUBLI MEJORA SU RENDIMIENTO

Especificaciones técnicas
FluidosConstrucciónOtras características
Hidrógeno
  • Principalmente acero inoxidable austenítico de alta resistencia
  • Material de junta resistente al hidrógeno
  • Cumple con la directiva europea de equipos a presión 2014/68/UE
  • Diseñado para su incorporación de acuerdo con la directiva de atmósferas explosivas 2014/34/UE (ATEX)
 FHH 08FHH 11
Diámetro nominal8 milímetros11 milímetros
Presión máxima admisible PS1000 bar (14500 psi)700 bar (10150 psi)
Cv en ambos sentidos1,923,41
Temperatura mínima y máxima admisible TSDe -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F)

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros