Manipulada directamente por los conductores, la boquilla de repostaje juega un papel especial en el desarrollo de la movilidad H2.
Diseñada para todo tipo de vehículos, la gama GHV ofrece una conexión robusta, ligera y fácil gracias a su diseño mecánico y electrónico 100% Stäubli. Las boquillas GHV04 y GHV08 garantizan a los usuarios una experiencia de repostaje rápida y segura, respetando y abordando los diversos requisitos de la industria.
Una de sus principales características es el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17268.
Carga de combustible de hidrógeno para todos los vehículos:
Garantizar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones
Mejorar la experiencia del usuario
Optimizar sus costes
Aumentar la eficiencia del repostaje
Fluidos | Construcción | Otras características |
Hidrógeno |
|
|
Modelo | GHV04 | GHV08 | GHV08HF | |||
Presión | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi |
Presión de servicio nominal (NWP) | 700 | 10153 | 350 | 5076 | 350 | 5076 |
Presión de funcionamiento máxima (MOP) | 875 | 12691 | 437,5 | 6345 | 437,5 | 6345 |
Clasificación de presión de los componentes (PS) | 962,5 | 13960 | 482 | 6991 | 482 | 6991 |
Caudal máximo g/s | 90 | 60 | 120 | |||
Cv | 0,48 | 0,59 |
Temperatura mínima y máxima admisible TS | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
GHV04 | -40 y +85 | -40 y +185 |
GHV08 | ||
GHV08HF |
Peso | Kg | Libras |
1,9 | 4,2 |