Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Boquilla de alto caudal para repostaje de hidrógeno de vehículos eléctricos CHV

Ligera y muy fácil de usar, la boquilla CHV de Stäubli es una solución económica tanto para profesionales como para particulares para repostaje de hidrógeno de todo tipo de vehículos equipados con receptáculos SAE J2600 o ISO 17268 H 35. Gracias a su diseño, calidad y robustez, el uso de estas boquillas de hidrógeno garantiza la eficiencia y seguridad de las operaciones de repostaje. También cumple con la directiva 2014/68/UE y ha sido diseñada para su implementación de acuerdo con la directiva 2014/34/UE (ATEX).

 

APLICACIONES

Repostaje de alto caudal de hidrógeno para vehículos eléctricos equipados con pilas de combustible:

  • Flotas de vehículos
  • Vehículos individuales
  • Vehículos de servicio
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Caudal: cv = 1,71
  • Presión máxima admisible*: 482 bar (6990 psi)

Hidrógeno

  • Materiales compatibles con el hidrógeno
  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Zonas de manipulación aisladas de poliuretano
  • Soluciones para aplicaciones de hasta 700 bar (10152 psi): contáctenos.
  • Soluciones completas con mangueras instaladas.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros