Breakaway de seguridad BRH entre líneas para vehículos eléctricos propulsados por hidrógeno

Instalados en la línea de repostaje, los conectores breakaway BRH de Stäubli permiten una desconexión automática del circuito en caso de que el automóvil arranque y la boquilla aún esté conectada, ya sea que el sistema esté presurizado o no. Los accesorios de breakaway de seguridad también son reutilizables y se pueden volver a conectar de forma segura. Esta solución está diseñada para ser incorporada en entornos de acuerdo con la directiva 2014/34/UE (ATEX) y cumple con la directiva 2014/68/UE.

 

APLICACIONES

Protección de la línea de repostaje para vehículos eléctricos propulsados por pilas de combustible de hidrógeno

Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 08
  • Presión máxima permitida PS (bar)*: 438 (6352 psi)

Hidrógeno

Acero inoxidable

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros