Régulièrement, nous partageons un nouvel aperçu exclusif de l’industrie du plastique, qu’il s’agisse d’un point de vue d’expert, d’une plongée dans une technologie clé ou d’un coup de projecteur sur l’une de nos dernières innovations. Explorez ce contenu sélectionné pour garder une longueur d’avance sur les tendances, acquérir des connaissances pratiques et mieux comprendre les solutions qui façonnent les environnements de production de demain.
ADOPTER LES PRINCIPES DE LA SMED
Tim Boyce
Responsable commercial local pour les plastiques et le QMC
Voulez-vous votre propre analyse SMED ?
La concurrence est intense dans les secteurs industriels, les entreprises s’efforçant de réduire leurs coûts et d’accroître leur productivité. Le secteur du moulage par injection plastique recherche également ces améliorations, dans le but de doter les techniciens des outils et de la technologie qui réduisent les temps d’arrêt des machines et augmentent les bénéfices. Nous pouvons identifier les possibilités d’améliorations significatives de vos processus de moulage. SMED, ou « Single-Minute Exchange of Die », initialement développé pour les changements rapides de matrice dans les machines d’emboutissage, est maintenant utilisé pour rationaliser les configurations dans divers processus de changement. Dans cette interview, nous nous entretenons avec Tim Boyce, l’un de nos chefs d’entreprise locaux, qui nous en dit plus sur l’adoption des principes SMED.
L’acronyme SMED, qui signifie Single-Minute Exchange of Die, est un processus qui vise principalement à réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer les opérations de changement de moules. Dans des environnements tels que la chaîne d’approvisionnement automobile, où plusieurs types de produits sont fabriqués et où les entreprises de moules par injection cherchent à maximiser l’utilisation des machines, SMED est un outil précieux pour minimiser le temps entre la dernière bonne pièce d’un moule et la première bonne pièce du nouveau moule.
Bien que dans de nombreux cas, l’objectif principal de SMED soit la réduction des temps d’arrêt, la méthodologie globale de la fabrication allégée, qui comprend l’amélioration continue, l’intégration de la qualité, la prévention des erreurs et l’élimination des déchets, sont tous des principes qui peuvent être adoptés par toute entreprise de moulage par injection. Par exemple, la mise en place de processus standardisés, qui améliorent la stabilité du processus, est un facteur important pour les mouleurs opérant dans le secteur médical. Dans de tels cas, le respect des principes établis qui favoriseront la certification des moules et la traçabilité des produits est tout aussi important, sinon plus, que le simple fait de gagner du temps lors du changement de moule.
Une condition préalable essentielle pour toute entreprise qui envisage de mettre en œuvre SMED est de s’assurer qu’elle comprend parfaitement toutes les étapes individuelles de son processus et, surtout, toute variabilité au sein de celles-ci. Il se peut que la perception de la façon dont un ou plusieurs processus sont exécutés diffère de la réalité dans l’atelier. Pour que SMED offre les avantages escomptés, il est essentiel que les entreprises éliminent d’abord les variables de processus et établissent une approche standardisée. Ce n’est qu’alors qu’une analyse complète de SMED pourra mettre en évidence les changements spécifiques qui apporteront les avantages escomptés.
Bien que de nombreuses entreprises de moulage se fixent pour objectif initial d’entreprendre une analyse SMED complète et de mettre en œuvre tous les principes SMED, il se peut que le fait d’apporter un petit nombre de modifications dans les bons domaines apporte des avantages significatifs à la stabilité, à l’efficacité, à la qualité et à la productivité des processus. La clé pour y parvenir est de travailler avec un partenaire industriel qui peut facilement identifier une solution rentable adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Fort d’une vaste expertise dans tous les domaines du moulage par injection, de l’inspection des moules au bridage des moules, en passant par l’assemblage des moules et le chargement des moules, Stäubli possède une expertise inégalée dans le secteur des plastiques. En s’appuyant sur ces connaissances, les clients seront guidés vers la solution optimale pour leurs besoins à ce moment-là. Dans un premier temps, cela peut être aussi simple que l’adoption de la technologie multi-connecteurs, qui en soi réduit non seulement le temps nécessaire au changement de moule, mais améliore également l’ergonomie et la sécurité de l’opérateur tout en éliminant le risque d’inversion du circuit. Une étape supplémentaire peut être la mise en œuvre de la technologie de bridage magnétique des moules. Ces étapes, combinées aux améliorations organisationnelles obtenues grâce à l’élimination de la variabilité des processus et à la mise en œuvre de procédures standardisées, apporteront des avantages significatifs à court terme, avec un potentiel d’améliorations supplémentaires à l’avenir, ce qui pourra ensuite permettre à l’entreprise d’atteindre tous ses objectifs initiaux SMED de manière coordonnée avec le soutien d’experts à chaque étape du processus.
Contactez notre équipe pour votre propre analyse SMED afin de réduire vos temps d’arrêt.
Optimisez votre productivité et débloquez des changements de moules plus rapides et plus sûrs grâce à la gamme complète Quick Mold Change (QMC) de Stäubli. Conçues pour la précision, la fiabilité et la répétabilité, nos solutions permettent une intégration transparente dans n’importe quel environnement de moulage par injection.
Explorez la gamme complète de technologies QMC ci-dessous et trouvez la combinaison idéale pour augmenter l’efficacité, améliorer la disponibilité et améliorer les performances de votre ligne de production.
Bridage hydraulique
Compact et robuste : système de bridage hydraulique pour changement automatique d'outils dans des conditions d'utilisation rigoureuses.
Bridage mécanique
Simplicité et sécurité : système de bridage mécanique à baïonnette pour le changement d'outils en un seul geste et en toute sécurité.
Bridage magnétique
Découvrez QMC 123 & Advanced : des solutions de bridage magnétique pour plus de sécurité, de productivité et de flexibilité lors des changements de moules.
Système de chargement de moule
Le MLV de Stäubli permet un transport rapide, sûr et flexible de moules jusqu’à 700 kg, sans aucune alimentation électrique. Optimisez vos processus de changement et augmentez le TRS de vos équipements.